製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core Combination Shower
Model: T5530-EP-NFT-ABAB
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core Combination Shower Model: T5530-EP-NFT-ABAB

Google翻訳”,
床置き型、中温から中温までコンビネーションシャワー モデル: T5510-EP-NFT-ABAB ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブは、コンビネーションシャワーとアイ/フェイスウォッシュステーションのコアに統合されています。器具でのサーモスタット制御により、別の混合バルブを指定またはインストールする必要がなくなります。ABS ボウルとシャワーヘッドは化学薬品に耐性があります。 「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチール製のボウルとシャワーヘッドのオプション(データシートを参照) 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI準拠のスプレーパターンと流量を特徴としており、快適性を高め、適切な使用を促進します 自動排水式の洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダストカバーが洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは、視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケルメッキの開いたままのボールバルブは、中断のない流れを保証します 一体型のスプレーダイバーターは、各スプレーヘッドへの流れを均等にします ステンレススチール製のプルハンドルで流れを起動します エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチールの配管を選択できます 各ユニットにANSI準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-combination-shower-model-t5530-ep-nft-abab
  • コレクションセットTepid to the Core Combination Shower
  • コレクションT5530-EP-NFT-ABAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls