製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core Emergency Shower
Model: T3030-EP-NUL-NAAB
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core Emergency Shower Model: T3030-EP-NUL-NAAB

Google翻訳”,
床置き型バリアフリーぬるま湯緊急シャワー モデル: T3015-EP-NUL-NAAB ASSE1071 バリアフリーシャワーのコアに統合されたサーモスタット緊急混合バルブ 器具でのサーモスタット制御 別個の混合バルブを指定またはインストールする必要がありません コアまでぬるま湯 バリアフリーシャワーはユニバーサルアクセスを提供します ABS シャワーヘッドは化学薬品に耐性があり、「ファーストエイドレッド」は高い視認性を提供します ステンレススチール製シャワーヘッドオプション (データシートを参照) 両方のシャワーヘッドは、均一な「強制的でない」ANSI 準拠のスプレーパターンと流量を備えており、快適性を高め、適切な使用を促進します ニッケルメッキの開いたままのボールバルブにより、途切れることのない流れが確保されます ステンレススチール製のプルハンドルで流れを起動します エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレススチール製の配管を選択できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-emergency-shower-model-t3030-ep-nul-naab
  • コレクションセットTepid Emergency Shower
  • コレクションT3030-EP-NUL-NAAB
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls