製品の公開
Wall Mounted
Tepid to the Core Eye/Face Wash
Model: T2530-NP-NFT-ABNA
Stingray Systems

Wall Mounted Tepid to the Core Eye/Face Wash Model: T2530-NP-NFT-ABNA

Google翻訳”,
床置き型中温バリアフリー E/F ウォッシュ モデル: T2515-EP-NFT-ABNA ASSE1071 サーモスタット緊急混合バルブは洗眼システムの CORE に統合されています 器具でのサーモスタット制御 別個の混合バルブを指定またはインストールする必要がありません 床置き型バリアフリー中温洗眼/洗顔ステーションはユニバーサル アクセスを提供し、スペースを節約します ABS ボウルは化学薬品に耐性があり、「ファースト エイド レッド」は高い視認性を提供します ステンレス スチール ボウル オプション (データ シートを参照) 自動排水式洗眼ブロックは細菌の増殖を抑えます 使用していないときはダスト カバーで洗眼ブロックを保護します 中央に配置されたアクティベーターは視力が低下しても簡単に見つけることができます ニッケル メッキの開いたままのボール バルブにより中断のない流れが確保されます 一体型スプレー ダイバータにより各スプレー ヘッドへの流れが均等になります エポキシ、亜鉛メッキ、またはステンレス スチールの配管を選択できます 各ユニットに ANSI 準拠の標識が含まれています
技術仕様
  • Unique refwall-mounted-tepid-to-the-core-eye-face-wash-model-t2530-np-nft-abna
  • コレクションセットTepid to the Core Barrier Free Eyewash
  • コレクションT2530-NP-NFT-ABNA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls