製品の公開
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
StoPowerwall® ci
    Sto Corp (US)

    StoPowerwall® ci

    Google翻訳”,

    StoPowerwall ® ci は、コードに準拠したコンクリート、コンクリート石積み、およびフレーム壁構造の上での使用を目的としたポートランド セメント スタッコ壁装材です。これには、液体を塗布した空気および耐水バリア、コード準拠の紙またはフェルトの耐水バリア (WRB)、排水キャビティ、コード準拠の金属石膏ベース、ポートランド セメント スタッコ、Sto プライマー、および Sto テクスチャまたはカスタム キャスト仕上げが組み込まれています。

    StoPowerwall スタッコは ASTM C926 に準拠しており、ASTM C926 の慣行に準拠して 2 層で設置されます。 StoPowerwallスタッコは、作業現場で等級分けされた砂が追加される濃縮物として、または現場での混合を簡素化するために事前にやすりがけされたものとして入手できます。 Sto 独自のインテグラル カラー テクスチャー仕上げまたは Sto カスタム キャスト仕上げをポルトランド セメント スタッコ仕上げの代わりに使用して、より明るく豊かな色と質感を実現し、単一の下地で石、レンガ、または木材などのさまざまな仕上げの外観を提供します。

    仕様

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance:  ICC ESR 2323, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285 and ASTM E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 12" maximum: Owens Corning or DuPont Type IV XPS Insulation Board
      • Uses ASTM C 926 compliant stucco scratch and brown coat
      • Air Quality and VOC Compliance: US EPA (40 CFR 59) and SCAQMD (Rule 1113)
      • LEED Credit Eligibility: EA, MR, IA
      • R-Value: 5 – 10 ft2•h•°F / Btu (0.88 – 1.76 m2 •K/W)
      • System Weight: < 12 psf (56.6kg/m2)
      • 12 Year Limited Warranty 
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    技術仕様
    • Unique refsto_powerwall_ci
    • コレクションセットWalls
    • コレクションWall Cladding Sheets
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-09-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリマーセメント
    • 副マテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 24 23
    • MasterFormat 2014 タイトルCement Stucco
    • OmniClassNumber23-13 33 15
    • OmniClassタイトルWall Exteriors
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国