StoPowerwall ® ExtraSeal は、コードに準拠したコンクリートおよびコンクリート石造壁構造上での使用を目的としたポートランド セメント スタッコ壁装材です。これには、Sto ExtraSeal ® 、こてを適用した防水エアバリア、StoPowerwall ®ポートランド セメント スタッコ、Sto プライマー、および Sto テクスチャードまたは StoCast 仕上げが組み込まれています。
Sto ExtraSeal は、システムの耐水性エア バリア コンポーネントであり、スキム コートおよびスクラッチ コートとして、コンクリートおよびコンクリート石材に直接適用されます。 StoPowerwall スタッコは、Sto ExtraSeal スクラッチ コートの上に茶色のコートとして適用されます。 StoPowerwallスタッコはASTM C9261に準拠しており、ASTM C926の慣行に準拠して設置されています。 StoPowerwallスタッコは、作業現場で等級分けされた砂が追加される濃縮物として、または現場での混合を簡素化するために事前にやすりがけされたものとして入手できます。
Sto 独自のインテグラル カラー テクスチャー仕上げまたは StoCast 仕上げは、ポートランド セメント スタッコ仕上げの代わりに使用され、より明るく豊かな色と質感を実現し、石材、レンガ、または木材などのさまざまな仕上げの外観を単一の下地に提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |