製品の公開
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
StoVentec® Fiber Cement
    Sto Corp (US)

    StoVentec® Fiber Cement

    Google翻訳”,

    StoVentec®ファイバーセメントは、レインスクリーン設計の利点を付加した独自のパネルシステムで、長期的な耐候性と優れた価値を提供します。この包括的なシングルソースの背面換気式レインスクリーンクラッディングシステムは、Stoによって設計・エンジニアリングされており、すべての外壁コンポーネントがシームレスに連携することで、性能と耐久性が向上します。

    StoVentecファイバーセメントは、滑らかな仕上げやテクスチャ仕上げ、鮮やかな色彩など、多彩なバリエーションをご用意しており、あらゆるプロジェクトに合わせたデザインを実現します。着色ボディの有無にかかわらず、パネル全体の色が均一に保たれるため、美しさが長持ちし、メンテナンスの必要性を軽減します。さらに、StoVentecの柔軟なデザインオプションにより、形状やサイズを自由にカスタマイズでき、クリエイティブなファサードやインテリアに無限の可能性をもたらします。目立たない留め具システムがすっきりとしたラインを強調し、モダンな外観を実現します。耐久性に優れた素材は、メンテナンスを最小限に抑えながら、長期間美しい外観を維持します。

    仕様
    • Uses

      StoVentec® Fiber Cement

      • Commercial, Institutional or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Steel or Wood frame with Glass-Mat Gypsum sheathing in compliance with ASTM C1177 or code compliant OSB or plywood sheathing, concrete or core filled concrete masonry, existing structurally sound, uncoated brick or other masonry wall construction
      • High Velocity Hurricane Zone (HVHZ): Florida Building Code compliant for Testing Application Standard (TAS) 201, 202, 203 
      • Air and Moisture Barrier Performance: IECC, ASTM E2178 Air barrier component complies with 2015, 2018, 2021 IECC Section C402.5 as an air barrier material
      • Fire Compliance: NFPA 220 insulation conforms to applicable standard for board thermal insulation
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 Type IVB (CAN/ ULC S-702, Type I) and E136 compliant mineral wool using Rockwool Cavityrock®
      • Fiber Cement: ASTM C1186 Type A, Grade IV and E136 compliant, standard panels are 4 x 8 or 10 feet (1220 x 2440 or 3050mm) in 8 or 10mm (5/16 or 3/8 in.) thicknesses and may be installed horizontally or vertically
      • Custom and unique shapes and patterned layouts available
      • Panels can be installed with visible rivets or screws, or back-mounted with concealed hangers
      • 10 Year Limited Warranty for full StoVentec system (AWRB, Sub-construction, and cladding)
    技術仕様
    • Unique refsto_ventec_fibercement
    • コレクションセットFacade cladding
    • コレクションRainscreen cladding
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-01-05
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード07 46 46
    • MasterFormat 2014 タイトルFiber-Cement Siding
    • OmniClassNumber23-13 33 19 11
    • OmniClassタイトルCladding and Curtainwall Panels

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国