StoPowerwall ® DrainScreen ®は、コードに準拠したコンクリート、コンクリート石積み、およびフレーム壁構造の上での使用を目的としたポートランド セメント スタッコ壁装材です。これには、液体を塗布した空気および耐水バリア、コード準拠の紙またはフェルトの耐水バリア (WRB)、排水キャビティ、コード準拠の金属石膏ベース、ポートランド セメント スタッコ、Sto プライマー、および Sto テクスチャまたはカスタム キャスト仕上げが組み込まれています。
StoPowerwall スタッコは ASTM C926 に準拠しており、ASTM C926 の慣行に準拠して 2 層で設置されます。 StoPowerwallスタッコは、作業現場で等級分けされた砂が追加される濃縮物として、または現場での混合を簡素化するために事前にやすりがけされたものとして入手できます。 Sto 独自のインテグラル カラー テクスチャー仕上げまたは Sto カスタム キャスト仕上げをポルトランド セメント スタッコ仕上げの代わりに使用して、より明るく豊かな色と質感を実現し、単一の下地で石、レンガ、または木材などのさまざまな仕上げの外観を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |