製品の公開
Storax BV floor hatch BVS-250
Storax BV floor hatch BVS-250
    Storax B.V.

    Storax BV floor hatch BVS-250

    Google翻訳”,
    タイプ BVS-250 | 防臭・防水性に優れ、破断荷重 250 kN (EN 124) の頑丈なスチール製床ハッチ。
    仕様
    • Type BVS-250 | Heavy-duty steel floor hatch, odor- and watertight, with a high breaking load of 250 kN (EN 124). Constructed from 2 mm cold-formed steel with internal reinforcement using twisted steel wire, and additional reinforcement extending 10 cm into the shaft. Installation height: 75 mm, tray depth: 50 mm. To be filled with concrete C35/45. Hot-dip galvanized and fitted with a chemical-resistant seal. Easy to open and close using hex bolts. Supplied complete with all accessories and clear installation manual. Sizes: BVS-250 55 (500x500 mm), 66 (600x600 mm), 88 (800x800 mm), 106 (1000x600 mm), 110 (1000x1000 mm).
    技術仕様
    • Unique refbvs-250
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 点検口

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ