製品の公開
Storax Louvre Wall ST-050-IM2
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-050-IM2

Google翻訳”,
ST-050-IM2 | 防虫網を内蔵した押し出しアルミプロファイル。50mmピッチ。物理的フリーエリア:46%
仕様
  • ST-050-IM2 | Extruded aluminium profile with integrated insect screen and 50 mm pitch. Physical free area: 46%. Integrated perforation improves installation and maintenance. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-050-110 or ST-050-120, pre-mounted on support profile.
技術仕様
  • Unique refst-050-im2
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

ヨーロッパ
オランダ