製品の公開
Storax Louvre Wall ST-060-HF
Storax Louvre Wall ST-060-HF
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-060-HF

    Google翻訳”,
    ST-060-HF | 60mmピッチの押し出しアルミZプロファイル。物理的自由面積:76%。最小限の空気抵抗、高い通気量、そして洗練されたデザイン
    仕様
    • ST-060-HF | Extruded aluminium Z-profile with 60 mm pitch. Physical free area: 76%. Minimal air resistance, high airflow capacity and sleek design. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-060-HF-11 or ST-060-HF-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 78 mm, height 60 mm, K-factor (intake) 5.03, (exhaust) 4.96, visual free area 90%, max. span 650 mm (qb 800 Pa).
    技術仕様
    • Unique refst-060-hf
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ