製品の公開
Storax Louvre Wall ST-066-01
Storax Louvre Wall ST-066-01
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-066-01

    Google翻訳”,
    ST-066-01 | 優れた通気性と66mmピッチを備えた押し出しアルミニウムプロファイル。物理的フリーエリア:49.2%
    仕様
    • ST-066-01 | Extruded aluminium profile with good airflow and 66 mm pitch. Physical free area: 49.2%. Visual free area: 70%. Depth x Height: 55 x 76.5 mm. K-factor (intake): 13.62. Max span between supports at 800 Pa wind load: 1600 mm. Top louvre ST-066-02 available for clean upper edge finish. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with louvre holders ST-066-11/-12 or ST-066-13/-14, pre-mounted on support profile.
    技術仕様
    • Unique refst-066-01
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ