製品の公開
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer
Origehm L Single Lever Washbasin Mixer

    Origehm L Single Lever Washbasin Mixer

    Google翻訳”,

    Origehm XLシングルレバー洗面器用混合水栓は、洗練されたチューブ状のラインと時代を超越した美しさで、現代的なデザインと節水性能を兼ね備えています。住宅および商業施設向けに設計されており、持続可能な建築要件に貢献し、BREEAMおよびLEED認証取得を目指すプロジェクトにも適しています。高効率な機能により、機能性、快適性、耐久性のバランスを実現しています。

    仕様
      • Cold Start
      • Water flow limiter: 4 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Available finishes:
        • Chrome – Ref. 343660270
        • PVD Brushed Gold – Ref. 34366027G6
        • PVD Gun Metal – Ref. 34366027GM
      • PVD finishes with anti-fingerprint treatment
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique ref343660270
    • コレクションセットBath taps
    • コレクションBath taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓