Google翻訳”,
シングルレバー混合栓の機能を備えたサーモスタット式シャワーコラム。オーバーヘッドアウトレットを備えたデュアルコントロールシャワーシステム。技術的特徴 上部出口付きサーモスタットシャワーミキサー 高さ調節可能な伸縮式シャワーアーム (最小高さ: 83 cm、最大高さ 131 cm) 金属製ウルトラスリムシャワーヘッド、スケール防止システム付き 25 cm x 25 cm 1 機能ハンドシャワー 1.5 m シルバー PVCねじれ防止システム付きフレキシブルシャワーホース スライド式シャワーホルダー 38℃で安全温度停止機能付きサーモスタットミキサー タップ本体の外面が触れても冷たさを保証するセーフタッチ技術 一体型セラミックダイバーター 逆止弁 フィルターで保護された逆止弁 組み立て 壁掛け式 高さ調節可能な伸縮式シャワーアーム(最小高さ: 80 cm、最大高さ: 131 cm) 20.2 cm x 20.2 cm スケール防止スプレーヘッド スケール防止システム付き 1 機能ハンドシャワー 絡み防止システム付き 1.5 m シルバー PVC シャワーホース 調整可能スライディングサポート 水栓本体に触れたときにひんやりとした感触をもたらすセーフタッチテクノロジー。カラムに内蔵されたセラミックインバーター 逆止弁 集塵フィルター