製品の公開
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC
FORMENTERA BTW WC

    FORMENTERA BTW WC

    Google翻訳”,
    FORMENTERA Back-to-Wall (BTW) WC は、Strohm コレクションのバスルームのセラミック器具に現代的で機能的に追加されたものです。この BTW トイレは、衛生的な蛇口と混合器に分類され、スタイルと効率の両方を考慮して設計されています。主な仕様は次のとおりです。 ソフト クローズ システム付きカバー シート: トイレには、利便性が向上し、静かに閉まる機構を備えたソフト クローズ システム付きカバー シートが含まれています。デュアルフラッシュ 3/6 リットルタンク: デュアルフラッシュシステムを備えており、水効率を高めるために 3 リットルまたは 6 リットルのフラッシュを選択できます。節水:節水機能を備えた設計で、環境の持続可能性と水の消費量の削減に貢献します。デュアルコンセント (床/壁): 床と壁の両方の設置にデュアルコンセントオプションを備えた柔軟性を提供します。高品質のホワイトセラミック製: 高品質のホワイトセラミックで作られており、耐久性とバスルームの洗練された美しさを保証します。モダンなデザインと実用性を兼ね備えた FORMENTERA BTW WC でバスルームのスペースを強化し、トイレのニーズに効率性と優雅さの両方を提供します。
    技術仕様
    • Unique refbc_strohm_wc_formentera_btw_wc
    • コレクションセットCeramic toilets and basins
    • コレクションCeramic toilets and basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-03
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 17 11
    • OmniClassタイトルFloor Mounted Toilets With Tank

    対応地域

    アジア ヨーロッパ 南アメリカ 北米 アフリカ