製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
strohm-teka/products/4651f4c7-f5db-4a4e-80bf-c2420401d99e
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer
で利用可能です。 アメリカ合衆国
STROHM TEKA Sanitary systems
フォロー
Calvia Gerontological Single Lever Washbasin Mixer
Google翻訳”,
原文を見る
Calviaの高齢者向け蛇口は、バリアフリー環境において最大限の快適性、安全性、耐久性を提供するように設計されています。高精度セラミックカートリッジを搭載し、水流と温度をスムーズかつ正確に制御できるため、高齢者や身体の不自由な方に最適です。3/8インチのフレキシブル接続部を備えているため、迅速かつ簡単に設置できます。人間工学に基づいた機能的なデザインは、バリアフリー浴室、病院、介護施設などに最適です。品質、快適性、信頼性をお求めなら、Calviaをお選びください。
ダウンロード
仕様
仕様
Ref: 323461750
Washbasin mixer with gerontological handle
High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
Water flow limiter: 5 L/min
Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
Ideal for BREEAM and LEED projects
Anti-limescale aerator
3/8” flexible inlet pipes included
Drain stopper not included
5-year warranty
技術仕様
技術仕様
Unique ref
calvia_single_lever_basin_mixer
コレクションセット
Bath taps
コレクション
Bath taps
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-09-09
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://strohm-teka.com/en/strohm-products/323461750-en/
インストール手順
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP3471/files/1/HI303P_ED-03_%28Printed_A5%29.pdf
技術説明
https://strohm-teka.com/?get_pdf=1&pid=783166&lang=en
関連
関連
設計国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_98
Uniclass2015詳細
Washbasin taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 19
OmniClassタイトル
Faucet Mixing Valves
類似製品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード