製品の公開
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer
Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Manacor M Single Lever Washbasin Mixer

    Google翻訳”,
    Manacor洗面器用混合水栓は、革新性、持続可能性、そして美しさを融合させ、あらゆるバスルーム環境で最高のパフォーマンスを発揮します。高精度で滑らかなセラミックカートリッジを採用し、水流と温度を快適かつ耐久性高く制御できます。5L/分の流量制限機能により、標準的なシングルレバー水栓と比較して最大60%の節水を実現し、BREEAMやLEED認証を受けた持続可能なプロジェクトに最適です。3/8インチ~1/2インチのフレキシブル接続により簡単に設置でき、水垢防止エアレーターにより水栓の寿命を延ばし、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。ポップアップ式排水栓がなく、汎用性の高いデザインを採用したM Manacor水栓は、モダンなバスルームにもクラシックなバスルームにもシームレスに溶け込みます。
    仕様
      • Chrome Ref: 843460250
      • Black Ref: 84346025N
      • High-precision, smooth-operating ceramic cartridge
      • Water flow limiter: 5 L/min
      • Reduces water consumption by over 60% compared to a standard tap
      • Ideal for BREEAM and LEED projects
      • Easy Fix fast installation system
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • Durable black paint finish
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refmanacor_m_single_lever_basin_mixer
    • コレクションセットBath taps
    • コレクションBath taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_98
    • Uniclass2015詳細Washbasin taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 19
    • OmniClassタイトルFaucet Mixing Valves