製品の公開
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer
Origehm washbasin M single lever mixer

    Origehm washbasin M single lever mixer

    Google翻訳”,
    チューブ状のラインが特徴的なOrigehm水栓は、効率性と現代的なスタイルを兼ね備えています。コールドスタートシステムと4L/分の流量制限機能により、標準的な混合水栓に比べて水の使用量を60%以上削減できるため、BREEAMやLEED認証プロジェクトに最適です。Easy-Fixによる迅速な設置、高精度セラミックカートリッジ、スケール防止エアレーター、3/8インチのフレキシブルホースが付属し、スムーズな操作性と長寿命を実現します。最大限の効率性を追求したデザインでありながら、時代を超越したモダンな外観を誇ります。
    仕様
      • Washbasin mixer with tubular design
      • Cold-start opening
      • 4 L/min flow limiter
      • Over 60% water savings vs conventional single-lever
      • High-precision ceramic cartridge
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix quick installation system
      • Includes 3/8" flexible connections
      • Supplied without automatic drain
      • PVD finish with anti-fingerprint treatment (GM and G6)
      • Suitable for BREEAM and LEED projects
    技術仕様
    • Unique reforigehm-washbasin-m-single-lever-mixer
    • コレクションセットBath taps
    • コレクションBath taps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓