製品の公開
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails on framework)

    5つ星のうち4.74.7(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    最先端の美学と最大のセキュリティ要求を組み合わせたミニマリストの手すりシステム。フレームワーク、フレームワークエッジに取り付けたり、完全に埋め込んだりできる革新的な手すりのデザイン。LEDストリップを使用した照明のオプションもあります。
    仕様
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_glassline1
    • コレクションセットBarandillas
    • コレクションSTRUGAL GLASS LINE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • UNSPSC名称Stair parts
    • UNSPSC30161908
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 13
    • OmniClassタイトルHandrails
    • UniFormatIIコードC20
    • UniFormatIIタイトルSTAIRS

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル