製品の公開
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL ÁVALON PVC Raisable Window (Four-Leaf)

    5つ星のうち4.94.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    大きなオープンスペースのための効率的なレイズ可能なスライディングウィンドウ。光が内部空間に到達できることを保証する最大のグレージング面を備えた大きなオープンスペースの閉鎖を可能にするように設計されたシステム。
    仕様
    • • System designed to permit the closure of large open spaces with maximum glazing surfaces that guarantee that light can reach the interior spaces, attaining maximum leaf measurements of three metres wide by 2.75 metres height. • It has a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The incorporated, smooth-operation, metal fittings can withstand up to 300 kg per leaf during opening and closing.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s170e4
    • コレクションセットSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • コレクションSTRUGAL S170E
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル