製品の公開
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
STRUGAL S44M CC  Hinged (Two-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL S44M CC Hinged (Two-Leaf)

    5つ星のうち4.54.5(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    太陽光制御ソリューションのための最も汎用性の高いドア。幅広い仕上げと開口部を備えた当社の最も汎用性の高いシャッターにより、太陽光制御が向上します。
    仕様
    • • Shutter system for windows and French patio doors. • Enclosure with option of fixed or mobile slats, glazed or opaque with panel. • Coplanar profiles with frames of 44 mm and leaves of 40 mm. • Possibility of embossed lower profile superimposed or with frame. • Complemented with the Strugal S47 series for folding openings. • Extruded aluminium profiles in EN AW 6063 alloy with T5 heat treatment.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s44mcc2
    • コレクションセットSistemas de Protección Solar
    • コレクションSTRUGAL S44M CC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードSs_25_50_80
    • Uniclass2015詳細Shutter systems
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル

    類似製品