製品の公開
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
STRUGAL S88RP ARTIS   Window (Raisable)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Raisable)

    5つ星のうち4.04.0(11 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製のスライディングウィンドウと高熱性能のバルコニー用の新しいシステムで、外部に最大限の開放性、快適さ、自然光を提供するクリーンでミニマリストなラインを備えています。
    仕様
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_s88rp_raisable
    • コレクションセットSistemas Correderas
    • コレクションSTRUGAL S88RP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-09-29
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ