製品の公開
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)
    Strugal

    STRUGAL SC LINE 185 (Shutters)

    5つ星のうち3.63.6(14 レビュー)
    Google翻訳”,
    市場で最も先進的なボックスの1つに対する最大の断熱および防音。サーマルブレーク付きのStrugalシャッターボックスは、窓全体を完全に断熱します。ボックス、シャッター、木工品を均一に仕上げるための最良の解決策。
    仕様
    • • Excellent thermal and acoustic performance

      • Innovating design

      • Option for a lower cover aluminium trim designed for harmonisation with the overall finish.

      • Option for a lower cover with thermal break

      • ABS head stock with innovating design that incorporates a front-mounting side cover trim with the same finish options between box. shutter and carpentry.

      • Full finish uniformity of box, shutter and carpentry.

      • The design is fully in accordance with the carpentry.

      • High-quality accessories

    技術仕様
    • Unique refstrugal_sc160
    • コレクションセットPersianas y Compactos
    • コレクションSTRUGAL COMPACT
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_72
    • Uniclass2015詳細Roller blinds
    • MasterFormat 2014 コード12 21 23
    • MasterFormat 2014 タイトルRoll-Down Blinds
    • OmniClassNumber23-17 21 13 11
    • OmniClassタイトルWindow Blinds
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)