製品の公開
STRUGAL SOLAR 150 (Slats)
Strugal

STRUGAL SOLAR 150 (Slats)

Google翻訳”,
現代の建物のための最も効率的な太陽熱保護。高性能と柔軟性を備えた太陽熱保護スラット:150〜600mmのさまざまなスラットの設計とサイズ。手動および電動オプション付き。
仕様
  • • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
技術仕様
  • Unique refstrugal_solar150
  • コレクションセットSistemas de Protección Solar
  • コレクションSTRUGAL SOLAR
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
  • IFC分類窓
  • UNSPSC名称Shutters
  • UNSPSC30151801
  • Uniclass2015コードSs_25_50_80
  • Uniclass2015詳細Shutter systems
  • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
  • OmniClassNumber23-17 21 11 13
  • OmniClassタイトルExterior Shutters
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

ヨーロッパ アフリカ
スペイン
モロッコ
ポルトガル

類似製品

5つ星のうち3.9 3.9 (60)
5つ星のうち4.4 4.4 (23)
5つ星のうち4.5 4.5 (26)
5つ星のうち4.6 4.6 (13)
5つ星のうち4.6 4.6 (11)