製品の公開
STRUGAL SOLAR 300 (Slats)
STRUGAL SOLAR 300 (Slats)
    Strugal

    STRUGAL SOLAR 300 (Slats)

    Google翻訳”,
    現代の建物のための最も効率的な太陽熱保護。高性能と柔軟性を備えた太陽熱保護スラット:さまざまなスラットの設計とサイズ(150〜600 mm)。手動および電動オプション付き。
    仕様
    • Different slat typology various slat designs and sizes from 150 to 600 mm Thus, they can be adapted to different project requirements. • Aluminium thicknesses of 2 and 3 mm: which provide the system with excellent rigidity and high inertial sections that allow large spaces between the slat fastenings. • Various finishes: lacquered in the full RAL range, anodised and wood effect. • Aluminium alloy 6063/T5: completely recyclable while minimising corrosion.
    技術仕様
    • Unique refstrugal_solar300
    • コレクションセットSistemas de Protección Solar
    • コレクションSTRUGAL SOLAR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-09
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Shutters
    • UNSPSC30151801
    • Uniclass2015コードSs_25_50_80
    • Uniclass2015詳細Shutter systems
    • MasterFormat 2014 コード10 71 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Shutters
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13
    • OmniClassタイトルExterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ アフリカ
    スペイン
    モロッコ
    ポルトガル

    類似製品

    5つ星のうち3.9 3.9 (60)
    5つ星のうち4.4 4.4 (23)
    5つ星のうち4.5 4.5 (26)
    5つ星のうち4.6 4.6 (13)
    5つ星のうち4.6 4.6 (11)