製品の公開
Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin
Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin
Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin

    Amber Glass 8560 - STUDIO Collection® Design Resin

    Google翻訳”,

    STUDIOCollection®


    STUDIOCollection®は、比類のない深さ、透明度、色を燃料とするデザインオプションを備えた特殊素材です。独自の樹脂ブレンドで作られたこのデザイン樹脂は、その発光と3次元特性で他の表面製品とは異なります。しかし、それでも固体表面の特性があります。熱成形可能で、耐久性があり、安全で、修理可能です。

    バックライト付きのバー、カウンタートップ、テーブル、店の備品、パーティションなどにガラス、花びら、またはつや消しガラスシリーズを使用して、輝きを加え、劇的なムード設定を作成します。または、メタリックシリーズを選択して、地球、水、貴金属を呼び起こし、少しきらめきを加えて自然にうなずき、照明を追加の次元として使用します。

    STUDIOCollection®のChromatix™プログラムで線の外側を着色します。 Chromatix™デザインシリーズの1つから選択してください:気まぐれ、花びら、ガラスまたはシーグラス。 Pantoneの色を選択するか、単にカラーサンプルを提供し、Glass、Petals、Frosted Glass、またはWhimsyのサンプルをリクエストして、レビューのために最大2回の無料サンプルイテレーションを取得します。

    多くのお客様は、耐久性、修理性、シームレスな外観、独特の美しさから、ガラス、磁器、再生ガラス、その他の高級表面の代わりにSTUDIOCollection®を使用することを検討しています。

    Studioの最も一般的なアプリケーションには、次のものがありますが、これらに限定されません。

    • バックライト付きバートップ
    • 家具
    • 備品を保管する
    • キャッシュラップ
    • パーティション
    • ウォールアート
    • カウンタートップ

    可能性はあなたの想像力によってのみ制限されます。

    • CHROMATIX™プログラムで利用可能なカスタムカラーオプション
    • 半透明は3次元の品質を提供し、劇的な効果のために逆光が可能です
    • 安全で衛生的、NSF認定:目立たない縫い目はバクテリアを隠す場所を残しません
    • 修理可能
    • 湾曲したカスタムアプリケーション向けの熱成形可能
    • 利用可能な縞模様のパターン
    • 最大40%リサイクル–SCS認定
    • マット、サテン、ハイポリッシュ仕上げに仕上げることができます
    • 厚さ36"x120" x 1/2 "(914.mm x 3048mm x 12.mm)のシートで利用可能

    また、Aristech SurfacesのブランドであるAvoniteSurfaces®も参照してください。これらの製品は、業界で最も幅広い色、パターン、およびデザインのラインを備えた、すべての建築およびデザインアプリケーションにハイエンドの美的表面仕上げソリューションを提供します。私たちのアクリルの固体表面は、デザインのインスピレーションを生き生きとさせます。今日のインスピレーションを形作ってください。


    8560

    技術仕様
    • Unique refstudio-AmberGlass
    • コレクションセットStudio Collection®
    • コレクションSurfaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-28
    • エディション1
    • 高さ(inch)120
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)0.5
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Panels or paneling
    • UNSPSC30161505
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 19 00
    • OmniClassタイトルCasework
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.0 4.0 (13)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)