製品の公開
Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Light Duty Left) - MFU1200-40-L
Sugatsune America

Mono Flat Unison Flush Sliding Door System (Light Duty Left) - MFU1200-40-L

Google翻訳”,

  • 簡単なインストールと優れたパフォーマンス。
  • 周囲の壁にぴったりと収まるように設計されており、すっきりとした外観を実現します。
  • ユニークな動き: 内側に凹んでから横にスライドします。
  • すっきりとした外観: MFU システムでは床トラックは必要ありません。
  • 耐久性:耐久性が高く、1回の開閉サイクルテスト(非公開)に合格しています。
  • ドアを開ける際に、ドア前面にハンドルは必要ありません。
  • ドアがバタンと開いたり閉まったりするのを防ぐ双方向ダンパーを備えています。

ノート

  • 1-3/16 インチから 1-9/16 インチ (3 ~ 4 mm) の厚さのドアで使用するように設計されています。

仕様
  • MATERIAL: STEEL, ALUMINUM, PLASTIC

    FINISH: BLACK

    WEIGHT OF ITEM (G): 7200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (MM): 200

    LENGTH OR DEPTH OF ITEM WHEN CLOSED (IN): 7.875

    HEIGHT OF ITEM (MM): 2775

    HEIGHT OF ITEM (IN): 109.3125

    WIDTH OF ITEM (MM): 2444

    WIDTH OF ITEM (IN): 96.25

    MAX. DOOR HEIGHT (MM): 2700

    MAX. DOOR HEIGHT (IN): 106.3125

    MAX. DOOR WIDTH (MM): 1200

    MAX. DOOR WIDTH (IN): 47.25

    MIN. DOOR WIDTH (MM): 800MIN. DOOR WIDTH (IN)31.5

    MAX. DOOR THICKNESS (MM): 40

    MAX. DOOR THICKNESS (IN): 1.5625

    MIN. DOOR THICKNESS (MM): 30

    MIN. DOOR THICKNESS (IN): 1.1875

    MAX. DOOR WEIGHT (KG): 40

    MAX. DOOR WEIGHT (LBS): 88

    SOFT CLOSING: Y

    SELF-CLOSING: N

    ROLLER/BRACKET TYPE: SURFACE

    TRACK INSTALLATION TYPE: INSTALL INTO CEILING - NO WALL MOUNT

    VERTICAL ADJUSTMENT (MM): +/- 4 MM

    VERTICAL ADJUSTMENT (IN): +/- .18

    ARE FASTENERS INCLUDED: Y

    ARE FASTENERS REQUIRED: Y

    FASTENERS TYPE:  TAPPING SCREW, BIND HEAD/FLAT HEAD/PAN HEAD

    IS CA PROP 65 COMPLIANT: N

    IS NSF COMPLIANT: N

    IS ROHS COMPLIANT: NOT COMPLIANT

技術仕様
  • Unique refMFU1200-40-L
  • コレクションセットFlush Sliding Door Systems
  • コレクションLight Duty Recess and Slide Hardware Left
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-04-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアパーツ
  • Uniclass2015コードSs_25_38_20_20
  • Uniclass2015詳細Door hardware systems
  • MasterFormat 2014 コード08 71 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoor Hardware
  • OmniClassNumber23-17 11 11 25
  • OmniClassタイトルDoor Accessories