製品の公開
Triad Hot Water Firetube Boiler
Superior Boiler

Triad Hot Water Firetube Boiler

Google翻訳”,

概要

Hot Water Triadは、UL規格に準拠したパッケージで、パワフルで効率的なバーナーとボイラーを完璧に組み合わせた、すぐに設置可能なシステムです。Hot Water Triadは、空間暖房、住宅給湯、または複合用途向けに構成できます。複合用途は、1つの容器から住宅給湯と空間暖房を提供する、すぐに設置可能なパッケージシステムです。

特徴

  • ASMEセクションIV基準を超えるように製造
  • 通常、コイルからの供給温度を140~180°Fにするために使用され、ボイラーに衝撃を与えることなく、非常に低い戻り温度(100°F未満)を受け入れることができます。
  • 直径 2 インチ、12 ゲージの鋼鉄を使用した垂直の火管が組み込まれており、高効率のタービュレーターが装備されているため、熱伝達が最大限に高まります。
  • 燃焼室は完全に水でバックアップされており、バーナーは UL 認定を受けています。

工事

  • 標準機能には、ほとんどの供給会社ですぐに入手できる全国的に有名な部品と制御機能が含まれており、迅速かつ簡単な修理とメンテナンスが可能になり、ダウンタイムを大幅に短縮できます。
  • 主ガスバルブと補助ガスバルブ
  • エアフロースイッチ
  • 炎の安全装置
  • 手動メイン、リークテスト、パイロットガス遮断弁
  • ベル・アンド・ゴセット循環ポンプ
  • ハネウェル アクアスタットリレー
  • 自動低水位遮断
  • ハネウェル 手動リセット付きセカンドハイリミット
  • バーナー制御リレー
  • 高視認性手術灯
  • 圧力/温度計
  • 圧力リリーフバルブ
  • 直径2インチのSA178-A鋼製火管
  • レール脚
  • リフティングラグ
  • 塗装されたスチールジャケットを備えた1.5インチの断熱材
  • さまざまなメーカーのシングルまたはデュアル燃料バーナーを選択可能
  • 複合燃料バーナー用スパーク点火システム
  • 低速・高速・低速およびモジュレーションガストレイン
  • CSD-1、IRI、FM 低圧・高圧・低圧および電動バルブ付きモジュレーティングガストレイン
  • ファンダンパーリレー
  • 密閉燃焼側壁排気用ルーバーボックス
  • 気圧ダンパーと亜鉛メッキT字継手
  • 追加の清掃用開口部とプラグ
  • マイクロプロセッサ制御パネル
  • 工場で製造されたプライマリーメインとヘッダー
  • 浸漬型アクアスタット
  • さまざまな用途に対応するさまざまなサイズのリリーフバルブ

安全性

しっかりとした造りで頑丈な容器は、当然のことながらより安全なボイラーです。しかし、SuperiorのHot Water Triadsは、完全に水で保護された火室設計に加え、ボイラーに安全装置を搭載することで、非常に安全で安心なパッケージを実現しています。

仕様
  • Capacity: 7 - 48 HP

    Fuel Capabilities: #2 Oil, Hydrogen, Natural Gas, Propane

    Tube Type: Smooth Tubes with Turbulators

    Hot Water Design Pressure: 30 - 125 psig

技術仕様
  • Unique reftriad-hot-water-firetube-boiler
  • コレクションセットBoilers
  • コレクションVertical Firetubes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-33 11 21
  • OmniClassタイトルWater Tube Boilers