製品の公開
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour
    Surfacing Solution

    332 (4x10) Real Wood Veneer Tambour

    Google翻訳”,
    新製品: 4'x10' ベニア - 高さ 10 フィートまでシームレスに! 現在の在庫状況、リードタイム、価格についてはお問い合わせください - 4'x10 は、331 バーチ、331 チーク (ブラック グルーブ)、331 ホワイト オーク、331 ウォルナット、631 ホワイト オーク、332WB ホワイト オーク、632WB ホワイト オークでご利用いただけます。ほとんどのタンブール ベニアは在庫があり、即日または翌日に出荷できます。本物の木製ベニア タンブールは、4'x 8' サイズのシートで販売されています。チーク、レッド オーク、メープル、つや消しアルミニウム、ホワイト ビニールなど、さまざまな樹種を取り揃えています。追加の設置写真やさまざまなプロファイルや樹種については、フォト ギャラリーをご覧ください。これらは未仕上げで販売されていますが、仕上げオプションもご用意しています。これらはすべて、曲面にも使用できる柔軟なバッキングにもなっています。この新しいワイヤーブラシ仕上げには、3 つの新しいオプションがあります。より厚い本物の木製ベニヤ板の表面を使用して、ワイヤーブラシで仕上げることで、より細部まで木目の深みを出すことができます。仕上げなしでも見栄えは良いですが、クリアコートやステインを塗ると、木目の外観がさらに引き立ちます。ワイヤーブラシ仕上げのレッドオーク、ワイヤーブラシ仕上げのホワイトオーク、ワイヤーブラシ仕上げのアッシュです。これらは、予算重視のプロジェクトに最適な代替品です。レストラン、バーの正面、ホテル、タンブールドアなどの柔軟な木製壁パネルに最適です。可能性は無限です。

    Surfacing Solutionに連絡する

    技術仕様
    • Unique ref332-4-x-10-real-wood-veneer-tambour
    • コレクションセットArchitectural Millwork
    • コレクションTambour
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード06 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMillwork
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ 北米