製品の公開
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
Profile 375 Solid Wood Tambour
    Surfacing Solution

    Profile 375 Solid Wood Tambour

    Google翻訳”,
    無垢の天然木タンブールには、本物の木の利点がすべて備わっています。耐久性に優れ、用途に合わせて着色または塗装できます。さらに、曲線や角に沿って曲がることができるため、通常の設置にモダンな外観を与えます。他社とは異なり、当社では真の 96 インチのスラット長さを製造しています。9 フィートをお探しですか? 10 フィート? さらに長いものをお探しですか? 問題ありません! 木材の種類に応じて、最大 12 フィートのスラット長さに対応できます! 当社の標準サイズのパネルには、1 フィート x 8 フィートのスラット長さ、または 1 フィート x 3 フィートのスラット長さが含まれます。また、お客様の用途に合わせて最適なカスタム サイズについてもご相談いただけます。標準の幅は 12 インチと 16 インチです。(公称サイズの幅。これらのパネルは手作業で組み立てられるため、幅が常に真の 12 インチになるわけではありません。) 通常、レッドオーク、ホワイトオーク、ポプラを在庫しています。また、マホガニー、チェリー、アッシュ、メープル、クルミ、そして希少な特殊木材(パープルハート、熱処理されたアッシュ/ポプラなど)もご用意しています。カスタム木材プロファイルも製作できます。ご興味のある他の樹種やスラットプロファイルがある場合は、お気軽にお問い合わせください。383(SW-15)、374(SW-30)、375(SW-42)など、多くのプロファイルオプションをご用意しています。

    Surfacing Solutionに連絡する

    技術仕様
    • Unique refprofile-375-solid-wood-tambour
    • コレクションセットArchitectural Millwork
    • コレクションTambour
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • MasterFormat 2014 コード06 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMillwork
    • OmniClassNumber23-15 15 29
    • OmniClassタイトルAcoustical Wall Finishes

    対応地域

    ヨーロッパ 北米