製品の公開
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera
    Swisspearl

    Swisspearl large size 3050 x 1230 x 8mm Avera

    Google翻訳”,
    Swisspearl 大型パネル 制限のないデザインの自由度 大型 Swisspearl パネルは、ファサードに必要な顔、個性、特徴、質感、色、そして非常に重要な、非常に効果的な保護層を提供します。 Swisspearl は、表面オプションの幅広い選択肢、さまざまなタイプのジョイントと固定具、最大使用可能サイズ内で自由に選択できるパネル形式により、ファサードのデザインに膨大な可能性をもたらします。 目に見える創造性と最高の美的要件を満たすために、実績のある Swisspearl 品質。 Avera ベースパネル: 一体着色 トップレイヤー: 半透明 標準色: 9 Avera は、これまでにない鮮やかな質感を持つソリッドカラーの繊維セメントパネルです。そのユニークな外観は、特別に調整されたダイナミックな製造プロセスによって特徴付けられています。結果として生じる色調と遠近感の自然な変化は、パネル間でも表現力豊かに素材の本物らしさを強調します。 Avera はファサードに独特の活気を与えます。高品質で目に見えないコーティングにより、アヴェラパネルは長年にわたり天候の影響から保護され、本来の外観と質感が際立ちます。この特殊コーティングは、優れた耐傷性を備え、ほとんどの落書きに対しても長期的な保護効果を発揮します。

    Swisspearlに連絡する

    仕様
    • Product data Density: >1.75g/cm3 Modulus of elasticity ca: 15'000 MPa Design resistance for bending: ca. 8.0 MPa Thermal expansion coefficient: 0.01 mm / m / °K Fire classification according to: EN 13 501-1 & A2-s1, d0 Frost resistance and durability: under EN 12467 Thermal range: - 40°C to + 80°C Ecological aspect Swisspearl facade panels fulfill the requirements of the highest durability category "A" according to EN 12467 and may be subjected to heat, high moisture and severe frost. We design our production processes so that energy usage and hazardous material production is kept as low as possible. Even in the composition of our products, we rely on natural raw materials that originate predominantly from the local region. Doing this also avoids unnecessary transportation. With its extended durability, our products improve both the ecological as well as economic balance of every building shell. Fiber cement can be disposed of as construction waste or simply recycled. Even waste resulting from production is recycled to a large extent. Excess water from the production process is also biologically purified. Thanks to the ongoing modernization of our production facilities, roughly 2,500 tons fewer raw materials are consumed each year in comparison with a few years ago. We were also able to reduce CO2 emissions by 2,100 tons per year. Environmental Product Declarations (EPDs) form the data basis for ecological evaluation of buildings in accordance with DIN EN 15987 on the Sustainability of Building Construction and are important for the evaluation of the quality of buildings in relation to the environment and health. The declarations provide information about the use of energy and resources as well as the emission of hazardous materials in the production process and thereby deliver insight into the environmental consciousness of a company in the manufacture of their products. The sustainability of Swisspearl products can be clearly proven by the EPD’s.
    技術仕様
    • Unique refsp-large-size-3050-1250-8-avera
    • コレクションセットFaçades
    • コレクションSwisspearl large size
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-04-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1230
    • 幅(mm)3050
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアル繊維セメント
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)15.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • OmniClassNumber23-13 37 13
    • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls