製品の公開
Luxury Wooden Washbasin Alga Double
Luxury Wooden Washbasin Alga Double
Luxury Wooden Washbasin Alga Double
Luxury Wooden Washbasin Alga Double
    SZKILNIK Design

    Luxury Wooden Washbasin Alga Double

    Google翻訳”,

    アルガダブルは、外観が軽い大型の高級洗面台です。これは、Algaモデルの拡大バージョンです。繊細なエッジと快適な使用感で繊細なフォルムを同時に味わうことができます。私たちがブナの木で作ったこの豪華な洗面台は、上にエキゾチックな木で覆われています。同時に、ハイエンドの品質とユニークなデザインは、私たちの洗面台の豪華な仕上げを提供します。私たちの洗面台は時代を超えてエレガントで、他に類を見ない、自然な暖かさです。これらの機能はすべて、私たちにとって等しく重要です。私たちの製品を購入することで、あなたは木の自然の美しさと仕上げの優雅さ、そして私たちが提供する贅沢な雰囲気を高く評価するエリートグループに入ります。アートに敏感な人のために、優れた製品を作ることを目指しています。品質に妥協することのない洗練されたデザインと手作りにより、お客様はワクワクします。私たちのプレミアム製品があなたに完璧な雰囲気を作り出すためのインスピレーションを与えましょう。豪華な木製の洗面台AlgaDoubleは、工業デザイン研究所の専門家によって優れたデザインが施されているため、GoodDesign2018コンペティションの第25回ジュビリーに推奨されています。 Good Designは、ポーランド市場で入手可能な最高のデザインの製品とサービスを競うコンテストであり、25年間にわたってポーランドで最初のデザイン賞を受賞しました。高級洗面台の価格と在庫状況の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

    仕様
    • Luxury Wooden Countertop Washbasin
      Dimensions (W x H x D): 892 x 90 x 416 mm ; 35.1 x 3.5 x 16.4 in
      Weight: 12 kg ; 26.5 lbs
      Material: Wood
      Manufacturer: SZKILNIK Design
      Type of mounting: countertop
      Faucet holes: no
      Drain valve: click-clack
      Overflow: no
      Waste size: DN 32
    技術仕様
    • Unique refLuxury-Wooden-Washbasin-Alga-Double
    • コレクションセットBathroom
    • コレクションLuxury Wooden Washbasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)892
    • 奥行き(mm)416
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)12
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_18
    • Uniclass2015詳細Counter top wash basins
    • MasterFormat 2014 コード13 42 13
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
    • OmniClassNumber23-19 31 17 11
    • OmniClassタイトルBathroom Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
    アイスランド
    アゼルバイジャン
    アルジェリア
    アルゼンチン
    オーストラリア
    アメリカ合衆国
    アイルランド
    アフガニスタン
    アンゴラ
    ウルグアイ
    ソロモン諸島
    エルサルバドル
    アルバニア
    アラブ首長国連邦
    ウガンダ
    エクアドル
    ニューカレドニア
    カナダ
    アンドラ
    アルメニア
    エジプト
    ガイアナ
    ニュージーランド
    キューバ
    イギリス
    イエメン
    エスワティニ
    コロンビア
    バヌアツ
    グアテマラ
    イタリア
    イスラエル
    エチオピア
    スリナム
    パプアニューギニア
    グリーンランド
    ウクライナ
    イラン
    エリトリア
    チリ
    フィジー
    コスタリカ
    エストニア
    インド
    ガーナ
    パラグアイ
    東ティモール
    ジャマイカ
    オーストリア
    インドネシア
    ガボン
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ドミニカ共和国
    オランダ
    ウズベキスタン
    カメルーン
    ブラジル
    トリニダード・ドバゴ
    キプロス
    オマーン
    ギニア
    フランス領ギアナ
    ニカラグア
    ギリシャ
    カザフスタン
    ギニア・ビサウ
    ベネズエラ
    ハイチ
    クロアチア共和国
    カタール
    ケニア
    ペルー
    パナマ
    スイス
    カンボジア
    コートジボワール
    ボリビア