製品の公開
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、12"ライザー、プルダウン作動ステンレス鋼バルブユニット、絶縁グリップハンドル、1.07 GPMスプレー、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、1/2"NPTメスインレットそして6"調節可能な壁ブラケット。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。2019DOEPRSV-クラスII準拠。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0133-CR-B8P
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションPre-Rinse Units
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓