製品の公開
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディ(ノズルなし)、3/8 "NPTメス出口、スプリングチェック付き圧縮カートリッジ、レバーハンドル、3/8"NPTオス入口を備えたアドオン蛇口。 ASME A112.18.1 / CSA B125.1、NSF61-セクション9およびNSF372に認定されています。ADAANSI/ICCA117.1要件を満たしています。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0155-LN
  • コレクションセットSingle Faucets
  • コレクションAdd-On Faucet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-12
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.81
  • 幅(inch)1.38
  • 奥行き(inch)4.94
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 40 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets