製品の公開
B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge
B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge

    B-0156 Add-On Faucet, 12" Nozzle, Lever Handle, Eterna Cartridge

    Google翻訳”,
    磨かれたクロムメッキ真鍮ボディ、3/8 "NPTメス出口、ストリームレギュレータ出口付き12"スイングノズル、圧縮カートリッジ、レバーハンドル、3/8"NPTオス入口を備えたアドオン蛇口。ASMEA112.18.1/CSAに認定済みB125.1、NSF61-セクション9およびNSF372。ADAANSI/ICCA117.1要件を満たしています。
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0156
    • コレクションセットSingle Faucets
    • コレクションAdd-On Faucet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-12
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.25
    • 幅(inch)1.38
    • 奥行き(inch)14.31
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • MasterFormat 2014 コード22 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets