製品の公開
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

Google翻訳”,
磨かれたクロムメッキ真鍮ボディを備えた8"ウォールマウントミキシング蛇口、2.2 GPMエアレーターを備えた8"キャストスパウト、チェックバルブ付きセラミックカートリッジ、レバーハンドル、1/2"NPTメスインレット。ASMEA112.18.1/CSAB125.1に認定済み、NSF61-セクション9およびNSF372。ADAANSI/ICCA117.1要件を満たしています。
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0230-0CS8-CR
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションManual Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-26
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)6.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓