製品の公開
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

Google翻訳”,
高架バキュームブレーカアセンブリ(1/2 "NPT)、角度付きスリップフランジ付き、6"センター
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0455
  • コレクションセットFaucet Accessories
  • コレクションParts & Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)18.19
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)6
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓