製品の公開
B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

B-0475 Knee Action Valve, Heavy Duty Cam Action Stirrup, 1/2" NPT Female Inlet

Google翻訳”,
ニーアクションバルブ、ヘビーデューティカムアクションスターラップ、1/2"NPTメスインレット
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.26 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0475
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションManual Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.62
  • 幅(inch)5.12
  • 奥行き(inch)12.12
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)7.66
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓