製品の公開
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet
B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    B-0507 Single Pedal Valve, Floor Mount, 1/2" NPT Inlet & Outlet

    Google翻訳”,
    シングルペダルバルブ、フロアマウント、1/2"NPTインレットおよびアウトレット
    仕様
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.92 GPM @ 60 psi
    技術仕様
    • Unique refts-brass-B-0507
    • コレクションセットMixing Faucets
    • コレクションManual Faucets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-14
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.62
    • 幅(inch)2.75
    • 奥行き(inch)5.03
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)3.66
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓