製品の公開
B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

B-0800 Metering Faucet, Single Temperature, 1/2" NPT Female Inlet, Rosespray

Google翻訳”,
計量蛇口、単一温度、1/2 "NPTメス入口、ローズスプレー
仕様
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
技術仕様
  • Unique refts-brass-B-0800
  • コレクションセットMixing Faucets
  • コレクションManual Faucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.19
  • 幅(inch)2
  • 奥行き(inch)6.75
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓