製品の公開
Takagi T-H3S-OS-P Propane Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater
Takagi

Takagi T-H3S-OS-P Propane Outdoor Condensing Ultra-Low NOx Tankless Water Heater

Google翻訳”,

T-H3Sは、小さなレストランや美容院などの住宅/商業用途に最適です。超低NOx規制に準拠しています。 T-H3Sは、熱交換器のチューブに商用グレードの銅合金を使用しているため、スペースヒーターや家庭用再循環システムなどのより重い住宅用途にも適しています。アウトドアモデルにはリモコンが標準装備されています。

T-H3Sは、貯蔵タンク、再循環システム、温水暖房システム、放射床システム、および/または家庭用および暖房用アプリケーションで使用できる家庭用温水システムに(直接的または間接的に)温水を供給します。

T-H3Sは、住宅用途に最適な高効率、凝縮型、タンクレス給湯器です。 T-H3Sは、温暖な気候では3つのバスルーム、寒い気候では2つのバスに十分な温水を生成できます。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Tech Specs

    Emissions: Ultra Low NOx
    Maximum BTUs: 180,000
    Minimum BTUs: 0
    Water Connection Location: Bottom
    Water Connection: 3/4"
    Flow Rate: 8.00
    Heat Exchanger: Copper & Stainless
    Voltage: AC 120V
    UEF: 0.94
    ENERGY STAR® Qualified: Yes
    LEED Rating: 1.5
    Remote Control: Yes
    Technology: Condensing
    Multilink: No

    Dimensions & Venting

    Height: 22.50"
    Width: 17.75"
    Depth: 10.75"
    Product Weight: 69 lbs.
    Vent Type: Direct Vent
    Vent Size: 4"

技術仕様
  • Unique refTakagi-T-H3S-OS-P-Propane-Outdoor-Condensing-Ultra-Low-NOx-Tankless-Water-Heater
  • コレクションセットHVAC
  • コレクションTankless Water Heater
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-13
  • エディション1
  • 高さ(inch)22.5
  • 幅(inch)17.75
  • 奥行き(inch)10.75
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)69
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Domestic water heaters
  • UNSPSC40101825
  • MasterFormat 2014 コード22 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInstantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters