製品の公開
Horizontal Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RHB
Tamlyn

Horizontal Board Reveal Trim Profile for Exterior Cladding - RHB

Google翻訳”,

プロファイルは、垂直方向の露出と調和し、補完し合う水平方向の露出を実現します。背面の特許取得済み保持脚により、拡張時のたわみを防止します。

材料
6063-T5 0.050インチ±0.005インチの押出成形アルミニウム合金。独自のコーティングにより、過酷な気象条件から保護し、塗料の密着性を高めます。

仕上げる
特に指定がない限り、XtremeTrim®製品はすべて下塗り仕上げで提供されます。また、一般的な外壁材/軒裏材の色で、表面のみのカラーマッチング、または全面を覆うCoastalColorCoating™仕上げもご用意しています。クリアアルマイト仕上げは在庫があり、カスタムアルマイト仕上げも承ります(最低注文数量が適用されます)。

注記

XtremeTrim® Horizo​​ntal Board Revealを水平方向に取り付ける際は、外側のフランジに水が溜まる可能性があるため、上下逆さまに取り付けないでください。

仕様
  • RHB516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    RHBG516:

    • A: 3/8"
    • B: 1/2"
    • C: 2-1/4"
    • D: 15/32"
    • SIDING SIZE: 5/16"

    All parts are 10' Length unless otherwise indicated

技術仕様
  • Unique reftamlyn-013
  • コレクションセットExterior Cladding Trim Profiles
  • コレクションReveal, Horizontal, Board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • Uniclass2015コードPr_35_90_28_52
  • Uniclass2015詳細Metal finishing trims
  • OmniClassNumber23-15 15 31
  • OmniClassタイトルWall Specialties and Trim

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ