製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
tankless/products/b41d9ba7-da23-43fb-9ea8-812486c50b52
ホーム
カテゴリー
配管設備
温水器
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Tankless
フォロー
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
Google翻訳”,
原文を見る
NEMAエンクロージャー-標準ボックスはNEMA3で、屋外および屋内のアプリケーションで使用できますが、気密性はありません。 CE、CES、CF、またはCEROシリーズの両方のヒーター用に、NEMA4またはNEMA4Xエンクロージャーに収容されたユニットを製造しています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
water_heater-tankless-ces_series_72-Optional-NEMA-4
コレクションセット
Instantaneous Water Heaters
コレクション
CES Series Electronic
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-02-16
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.hotwaterheater.com/nema4-main.html
製品識別情報
http://www.hotwaterheater.com/nema4-main.html
技術説明
http://www.hotwaterheater.com/nema4-main.html
関連
関連
主なマテリアル
スチール
副マテリアル
ステンレス
設計国
アメリカ合衆国
製造国
アメリカ合衆国
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
配管設備 - 温水器
IFC分類
電熱器
Uniclass2015コード
Pr_60_60_96_27
Uniclass2015詳細
Electric instantaneous water heaters
MasterFormat 2014 コード
22 33 13
MasterFormat 2014 タイトル
Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
OmniClassNumber
23-31 29 11
OmniClassタイトル
Instantaneous Hot Water Heaters
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
A. O. Smith
Dura-Power™ DEN and DEL
4.7
(
31
)
ダウンロード
Rheem Manufacturing Company
Commercial Electric Light Duty Water Heater
4.2
(
10
)
ダウンロード
A. O. Smith
Dura-Power® DSE Heavy-Duty Electric Water Heater, 3 kW to 90 kW, 5/10/20/30/40/50/65/80/100/119 gal Capacity
5.0
(
10
)
ダウンロード
A. O. Smith
Cyclone® Mxi Modulating Commercial Condensing Water Heater
4.3
(
27
)
ダウンロード
A. O. Smith
Gold Standard DVE Electric Water Heaters, 6 kW to 54 kW, 50/80/119 gal Capacity
5.0
(
8
)
ダウンロード
A. O. Smith
Commercial Indoor/Outdoor Tankless Water Heater
4.3
(
17
)
ダウンロード