実験室やクリーンルーム向けに設計されたProtectWALL2CRは、衝撃、引っかき傷、汚れから壁を保護する高性能ビニール壁カバーです。柔軟で設置が簡単で、衛生的な設置を保証し、ほこり、浮遊微生物、エアロゾル粒子、化学蒸気などの環境汚染物質のレベルを低減するように設計されています。また、フタル酸エステル類は100%含まれていません。
その滑らかな表面は、簡単なクリーニングと追加の衛生のために、TopCleanXP表面保護で処理されています。
ProtectWALL 2CRは、Tapiflex、Acczent、iQ Granit、およびiQOptimaの範囲と色が調整されています。
対応地域
| 南アメリカ | 北米 |
|---|---|
アルゼンチン | エルサルバドル |
ウルグアイ | グアテマラ |
エクアドル | コスタリカ |
ガイアナ | トリニダード・ドバゴ |
コロンビア | ニカラグア |
スリナム | パナマ |
チリ | ベリーズ |
パラグアイ | ホンジュラス |
ブラジル | メキシコ |
ベネズエラ | |
ペルー | |
ボリビア |