製品の公開
Style Elle Silencio (3.8mm)
Tarkett

Style Elle Silencio (3.8mm)

Google翻訳”,

この音響ソリューションは、19dB という優れた騒音低減を実現します。方向性のある直線的なデザインを特徴とするクリエイティブでダイナミックなパターンは、廊下やオープンエリアで方向性の感覚を生み出すのに最適です。市場で最も持続可能な床材ソリューションの 1 つである当社のリノリウムは、最大 97% の天然原料で作られています。当社独自の xf² 表面保護で処理されており、耐久性が非常に高く、掃除が簡単で、コスト効率の高いメンテナンスが可能です。

仕様
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • Directional linear design with matt aspect
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
技術仕様
  • Unique reftarkett-linoleum-style-elle-silencio-3-8-mm
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Linoleum
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 65 43
  • MasterFormat 2014 タイトルLinoleum Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ