製品の公開
Multiflex M
Tarkett

Multiflex M

Google翻訳”,

Multiflex Mは、ルーズレイ設置システムを備えた、競技、マルチスポーツ、レジャー施設向けの快適なソリューションです。衝撃吸収と垂直変形の完璧なバランスを提供するMultiflexMは、さまざまなスポーツやフィットネス活動に使用できます。その連続的なサブ構造により、柔らかく100%均質な表面が作成されます。また、38 mmの厚さであるため、改修プロジェクトに最適です。工場で適用され、UV硬化されたスポーツラッカー表面処理は、非常に耐摩耗性と耐擦傷性を提供し、MultiflexMEvolutionをすぐに使用できるシステムにします。

仕様
    • Loose-lay installation system
    • Continuous sub-construction creating soft and 100% homogeneous surface
    • Comfortable solution for competition, multi-sports and leisure facilities
    • Perfect shock absorption and vertical deformation balance (A4 level)
    • Excellent acoustic comfort
    • Ideal for renovation projects: 38mm thickness
技術仕様
  • Unique reftarkett-sports-multiflex-m
  • コレクションセットTARKETT
  • コレクションFlooring - Indoor Sports
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-19
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類カバー
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Flooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11 21
  • OmniClassタイトルWood Composition Flooring

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ