製品の公開
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    Thermal Solutions

    AMP-0400, Condensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers

    Google翻訳”,

    Thermal Solutions の AMP Commercial Condensing Boiler Series (AMP) は、サービス フレンドリーな設計で前例のない省スペースの革新により、効率と強力な出力を提供します。 400、500、650、800、および 1000 MBH の入力レベルで利用できるようになりました。すべてのモデルは 97% の熱効率であり、10:1 の発火率で変調します。 316L ステンレス鋼の熱交換器は、水辺の微粒子のセルフクリーニングとフラッシングを促進する商用サイズのチューブを備えた海綿状の内部回路を備えています。

    仕様
    • Ratings & Capacities

      Input: BTUH400,000 Btu/hr
      Output: BTUH388,000 Btu/hr
      FuelNatural Gas / LP
      Inlet Gas Pressure (NG)14"W.C. Max.4" W.C. Min.

      Approvals

      Approvals
      ETL, {H} Listed

      ASME Design Data

      ASME Design DataMax. 160 PSIG & 210ºF

      Electrical Supply Options

      Electrical Supply Options120v/1ph/60hz - 7 Amps

      Ratings and Dimensional Data

      MBH Input400 MBtu/hour
      MBH Gross Output388 MBtu/hour
      Thermal Efficiency97 %
      Shipping Weight460 Pound

      Specifications

      DHW Recovery (GPH)
      Natural Gas Connection (NPT).75
      Thermal Solutions hot water heaters water heater commercial water heater condensing water heater table condensor
    技術仕様
    • Unique refAMP-400-AMP-Condensing-Ultra-High-Efficiency-Hot-Water-Boilers
    • コレクションセットCondensing Ultra High Efficiency Hot Water Boilers
    • コレクションAMP 400-1000 Commercial Condensing Boiler
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)38.5
    • 幅(inch)27
    • 奥行き(inch)37.75
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)460
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • ETIM コードEG015210
    • ETIM 名Boilers and heaters
    • UNSPSC名称Boilers
    • UNSPSC401020
    • Uniclass2015コードPr_60_60_08
    • Uniclass2015詳細Boilers
    • MasterFormat 2014 コード23 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
    • OmniClassNumber23-33 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Boilers
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems