製品の公開
Head blocks
Head blocks
Head blocks
Head blocks

    Head blocks

    Google翻訳”,

    当社の標準ヘッドブロックは、ケーブル溝と1つの購買ライン溝を備えた多溝ナイラトロンシーブです。このブロックは、ロフトブロックからのリフトラインをカウンターウェイトアーバーまで誘導します。吊り下げ式または垂直式の取り付けが可能で、複数の穴が開いているため、様々なヘッドビーム構成に対応できます。また、お客様のプロジェクトのニーズに合わせて溝の配置をカスタマイズすることも可能です。

    耐久性を重視した設計のステージヘッドブロックは、耐久性に優れた高性能素材で作られています。お客様に100%ご満足いただけるよう、2年間の限定保証により、ヘッドブロックの安定した耐用年数を保証します。

    仕様
    • Series HB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4"
      • Capacity: 3,000 lbs

      Series HB16

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 6 or 8
      • Sheave Material: Nylatron or Steel
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 4,000 lbs
    技術仕様
    • Unique refhead-blocks
    • コレクションセットBlocks
    • コレクションStage Head Rigging Blocks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 劇場および舞台設備
    • MasterFormat 2014 コード11 61 33
    • MasterFormat 2014 タイトルRigging Systems and Controls
    • OmniClassNumber23-21 25 13 13
    • OmniClassタイトルRigging Systems and Controls

    対応地域

    ヨーロッパ 北米