製品の公開
Line Shaft Hoist

Line Shaft Hoist

Google翻訳”,

当社のラインシャフトホイストは、複数ラインのリフトをこれまで以上に容易にします。設置も簡単で、1つのモーターで各リフトラインのドラムを1つずつ駆動し、グリッドや建物の荷重を均等に分散します。舞台装置、カーテン、ドレープ、シェル天井、照明などの吊り上げに最適です。使いやすい電動制御と標準装備の4極ロータリーリミットスイッチにより、安全で安定した動作を実現します。

耐久性を重視した当社のコンポーネントは、耐久性の高い高耐久素材で作られています。Thern Stage Equipmentのラインシャフトホイストは、お客様に100%ご満足いただけるよう、2年間の限定保証で一貫した耐用年数を保証します。

仕様
  • Series LS2M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 1,500 lbs

    Series LS4M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 2,500 lbs

    Series LS6M

    • Line Speed (Average): 20 fpm
    • Max. Travel Distance: 50 ft
    • Max. Capacity: 3,500 lbs
技術仕様
  • Unique refline-shaft-hoist
  • コレクションセットHoists
  • コレクションLine Shaft Hoist
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-29
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 劇場および舞台設備
  • MasterFormat 2014 コード41 22 23
  • MasterFormat 2014 タイトルHoists
  • OmniClassNumber23-23 17 27
  • OmniClassタイトルHoists

対応地域

ヨーロッパ 北米