製品の公開
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white
    TIEMME

    0200 - High density cross-linked polyethylene pipe PEX with anti-oxygen barrier, color white

    5つ星のうち3.63.6(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    パイプ(COBRAPEX)は、あらゆるタイプの暖房/冷房および衛生衛生システム、圧縮空気を分配するためのプラントに適しており、住宅、商業、および農業分野での用途があり、一般にあらゆる種類の非腐食性流体*が使用されます。

    パイプには酸素バリアEVOH (エチレン-アルコール-ポリビニル)が装備されており、高密度ポリエチレンで製造され、化学プロセス(シランによる架橋)によって架橋されています。 COBRAPEX架橋は、「b」タイプ( PE-Xb )です。
    *液体または他の物質の適合性を確認するには、Tiemmeの技術事務所に連絡してください。

    抗酸素バリアEVOHを備えた高密度Pe-Xパイプ
    赤または青の断熱材で利用可能

    幅広い設置が可能で、直径12〜32mmが必要です。 ****
    **関連するデータシートで厚さを確認します


    生産範囲:
    美術。 0600アルミニウムコイル付きPe-Xパイプ

    関連製品:
    美術。 1650圧入/多層パイプ用オス
    美術。 1651多層パイプ用ダブルプレスフィッティング
    美術。 1652圧入/多層パイプ用メス

    美術。 1653-1661多層パイプ用ダブルエルボ圧入(角度45°または90°)
    美術。 1654エルボ圧入オス多層パイプ用
    美術。 1655エルボプレスフィッティング多層パイプ用メス
    美術。 1656多層パイプ用エルボ圧入メスフランジウォールプレート

    美術。多層パイプ用1657 「T」圧入
    美術。多層パイプ用1658 「T」圧入オス
    美術。多層パイプ用1659 「T」圧入メス

    仕様
    • Art.0200
      Pe-X pipe Tiemme Cobrapex
      Production range diameter from 12 to 32 mm
      Body: High density cross-linked polyethylene and oxygen barrier EVOH
      Colour: White

      Maximum working temperature: 110°C*
      Maximum working pressure: 10 bar
      Suitable liquids: Drinking water, water and glycol solutions (maximum glycole percentage 30%), non-corrosive fluids..
      Oxygen permeability: < 0.1 g/mc
      * For short periods of time

    技術仕様
    • Unique ref0200_COBRAPEX-OXISTOP_PEX-Pipe_Tubo-PEX
    • コレクションセットPIPES
    • コレクションCOBRAPEX PEX PIPES
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-11-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
    • IFC分類送り管
    • ETIM コードEC010882
    • ETIM 名Plastic pipe, smooth
    • Uniclass2015コードSs_55
    • Uniclass2015詳細Piped supply systems
    • MasterFormat 2014 コード22 10 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPlumbing Piping
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING