製品の公開
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
    TIEMME

    1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    プレスフィッティングは、あらゆるタイプの加熱/冷却および衛生衛生システムに適しており、住宅、商業、工業、および農業分野での用途があり、通常はあらゆるタイプの非腐食性流体を使用します。

    ねじ山付きオスISO7 /メス接続ISO228エルボーフィッティング
    ニッケル[N]およびクロム[C]メッキバージョンで利用可能

    G3 / 8 "(DN10)からG2"(DN50)までのあらゆる設置および接続要件に対応する幅広い範囲が利用可能です。



    生産範囲:
    美術。 1550ストレートフィッティングメス
    美術。 1551ストレートフィッティングオス/メス

    美術。 1555ストレート3ピースオスフィッティング
    美術。 1561エルボーフィッティングオス/メス
    美術。 1562エルボーオスフィッティング
    美術。 1563フランジ付きエルボーオス/メスフィッティング

    美術。 1570 「T」フィッティングメス
    美術。 1571 「T」フィッティングメス/オス
    美術。 1572 「T」フィッティングオス

    関連製品:
    美術。 2361-2361N-2371-2371B-2371Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付き水用標準ボアボールバルブ
    美術。 2311-2311N-2321-2321Nアルミニウムハンドル付きおねじ/めねじ付きフルボアボールバルブ

    仕様
    • Art.1561
      Elbow fitting with male/female thread connect
      Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male ISO 7/Female UNI ISO 228



      Art.1561N
      Elbow fitting with male/female thread connection
      Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N nickel plated

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    技術仕様
    • Unique ref1561-1561N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • コレクションセットFITTINGS
    • コレクションGENERIC FITTINGS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • ETIM コードEC003024
    • ETIM 名Fitting with 2 connections
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードPr_65_52
    • Uniclass2015詳細Pipe, tube and fitting products
    • MasterFormat 2014 コード40 79 66
    • MasterFormat 2014 タイトルInstrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • OmniClassNumber23-19 25 13 21 17
    • OmniClassタイトルFittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings